피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Control butterfly valve flanges - HoKa Control butterfly valve with flanges prepared for motor, with lip seal
Funken
Ventilation fittings
Control valves
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/regelklappen/regel_absperrklappe_flansch_asmtab.prj},{NB=Regel-Absperrklappe PP, Innendurchmesser = 450 - 10008507(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10008507},{CNSPRICE=864.30},{CNSMASSEXACT=0},{V=2.0},{DA=450},{L=378},{TOL=3.5},{S=5.0},{HIDE=0},{MCODE=3.klpreg.absp.fl:a.0450},{ARTD=HoKa PP Regel-/Absperrklappe Ø 450 mm mit Flanschen vorgerichtet für Stellmotor, Ausführung 2 und umlaufender Lippendichtung},{ARTE=HoKa PP damper prepared for using a motor Ø 450 mmwith flanges model 2 and lip-seal},{ARTF=HoKa PP vanne papillon à commande motorisableavec brides Ø 450 mm Modéle 2 et joint de lèvres},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
TOL
Tolerance Ø
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
Control butterfly valve P...
10012824
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
450
378
0.8
3.6
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10012825
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
500
418
0.9
4.0
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10001926
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
600
458
1.0
5.0
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10001927
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
700
528
2.5
6.0
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10001928
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
800
568
3.0
8.0
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10013548
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
900
658
3.0
8.0
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10013614
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
1000
748
4.0
10.0
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10015138
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
1200
968
4.0
12.0
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10014325
HoKa PVC damper prepared...
PVC
RAL 7011
1250
968
4.0
12.0
HOKA PVC control and butt...
Control butterfly valve P...
10008073
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
450
378
3.5
5.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10016385
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
500
418
4.0
5.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10016386
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
560
418
4.5
6.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10016387
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
600
458
4.5
6.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10001212
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
630
488
4.5
6.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10001213
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
700
528
4.5
8.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10016594
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
710
538
4.5
8.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10016595
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
800
568
4.5
8.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10000419
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
900
658
4.5
10.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10000420
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
1000
748
5.0
10.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10000466
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
1200
968
5.0
12.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10000467
HoKa PE damper prepared ...
PE
black
1250
968
5.0
12.0
HOKA PE control and butte...
Control butterfly valve P...
10008507
HoKa PP damper prepared ...
PP
RAL 7032
450
378
3.5
5.0
HOKA PP-H control and but...
Control butterfly valve P...
10008508
HoKa PP damper prepared ...
PP
RAL 7032
500
418
4.0
5.0
HOKA PP-H control and but...
Control butterfly valve P...
10008509
HoKa PP damper prepared ...
PP
RAL 7032
560
418
4.5
6.0
HOKA PP-H control and but...
Control butterfly valve P...
10008510
HoKa PP damper prepared ...
PP
RAL 7032
600
458
4.5
6.0
HOKA PP-H control and but...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.