피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Sound attenuator (reducer) sockets 750 - HoKa Sound attenuator (reducer) with sockets, length 750 mm
Funken
Ventilation fittings
Sound attenuator
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/rohrschalldaempfer/rohrschalldaempfer_muff_750.prj},{NB=Rohrschalldampfer PE, Innendurchmesser = 400-600 - 10015253(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10015253},{CNSPRICE=737.00},{CNSMASSEXACT=0},{DA1=400},{DA2=600},{L=50},{L1=752},{MCODE=2.rs1:0400.0750.600},{ART=HoKa PE Rohrschalldämpfer mit Muffen Ø 400/600 mm Kulissenlänge 750 mm},{ARTE=HoKa PE silencer with sockets Ø 400/600 mm length 750 mm},{ARTF=HoKa PE amortisseur phonique Ø 400/600 mm avec manchons - longueur 750 mm},{CNSMAT=PE},{FAR=schwarz},{INFO=Info text},{INFO1=pe},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA1
Diameter
[mm]
DA2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
ASTEXT
Specification text
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Sound attenuator PVC, inn...
10011350
HoKa PVC sound attenuator...
7
PVC
RAL 7011
110
315
40
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10013802
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
125
315
40
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10014884
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
140
355
40
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10000959
HoKa PVC sound attenuator...
9
PVC
RAL 7011
160
355
40
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10016596
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
180
400
40
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10002628
HoKa PVC sound attenuator...
11
PVC
RAL 7011
200
400
40
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10003902
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
225
450
40
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10003000
HoKa PVC sound attenuator...
13
PVC
RAL 7011
250
450
40
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10003737
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
280
500
50
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10012694
HoKa PVC sound attenuator...
16
PVC
RAL 7011
315
500
50
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10006220
HoKa PVC sound attenuator...
0
PVC
RAL 7011
355
500
50
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PVC, inn...
10007136
HoKa PVC sound attenuator...
20
PVC
RAL 7011
400
600
50
752
HOKA PVC sound attenuator...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10006559
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
110
315
40
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10006784
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
125
315
40
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10007061
HoKa PE sound attenuator ...
12
PE
black
140
355
40
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10007948
HoKa PE sound attenuator ...
12
PE
black
160
355
40
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10008269
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
180
400
40
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10009248
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
200
400
40
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10010085
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
225
450
40
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10010629
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
250
450
40
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10011747
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
280
500
50
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10012488
HoKa PE sound attenuator ...
13
PE
black
315
500
50
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10013911
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
355
500
50
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PE, inne...
10015253
HoKa PE sound attenuator ...
0
PE
black
400
600
50
752
HOKA PE-HD sound attenuat...
The specified dimensions ...
Sound attenuator PP, inne...
10007600
HoKa PP sound attenuator ...
0
PP
RAL 7032
110
315
40
752
HOKA PP-H sound attenuato...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.