피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Back flow damper vertical round - HoKa Back flow damper for vertical montage, model 1 (round)
Funken
Ventilation fittings
Back flow damper
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/rueckschlagkappe/ruckschlagklappe_senkrecht_rund_asmtab.prj},{NB=Ruckschlagklappe PP, Innendurchmesser = 160 - 10001571(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10001571},{CNSPRICE=98.40},{CNSMASSEXACT=0},{DA=160},{L=40},{L1=180},{S=4.0},{MCODE=3.rsk:0160.senk.1},{ART=HoKa PP Rückschlagklappe mit Muffe Ø 160 mm für senkrechten Einbau, Ausführung 1},{ARTE=HoKa PP back flow damper with socket Ø 160 mm for vertical montage, model 1},{ARTF=HoKa PP Clapet anti-retour avec manchon Ø 160 mm pour montage vertical, modéle 1},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Back flow damper PVC, ins...
10014329
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
110
40
160
1.8
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10014330
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
125
40
165
1.8
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10014331
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
140
40
170
1.8
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10012440
HoKa PVC back flow damper...
1
PVC
RAL 7011
160
40
180
1.8
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10015562
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
180
40
190
1.8
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10005331
HoKa PVC back flow damper...
1
PVC
RAL 7011
200
40
200
1.8
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10005332
HoKa PVC back flow damper...
1
PVC
RAL 7011
225
40
210
1.8
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10015021
HoKa PVC back flow damper...
1
PVC
RAL 7011
250
40
225
2.0
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10015022
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
280
50
240
2.3
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10005704
HoKa PVC back flow damper...
2
PVC
RAL 7011
315
50
260
2.5
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10005705
HoKa PVC back flow damper...
2
PVC
RAL 7011
355
50
280
2.9
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10016136
HoKa PVC back flow damper...
3
PVC
RAL 7011
400
50
300
3.2
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10014699
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
450
50
340
3.6
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10014700
HoKa PVC back flow damper...
6
PVC
RAL 7011
500
50
380
4.0
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10015023
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
600
60
450
5.0
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10005025
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
700
70
530
6.0
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10005026
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
800
80
600
8.0
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10005077
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
900
90
680
8.0
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
10005376
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
1000
100
750
10.0
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PVC, ins...
1102049H
HoKa PVC back flow damper...
0
PVC
RAL 7011
1250
130
940
12.0
HOKA PVC back flow damper...
The specified dimensions ...
Back flow damper PE, insi...
10015024
HoKa PE back flow damper ...
0
PE
black
110
40
160
3.4
HOKA PE back flow damper ...
The specified dimensions ...
Back flow damper PE, insi...
10015025
HoKa PE back flow damper ...
0
PE
black
125
40
165
3.9
HOKA PE back flow damper ...
The specified dimensions ...
Back flow damper PE, insi...
10015026
HoKa PE back flow damper ...
0
PE
black
140
40
170
4.3
HOKA PE back flow damper ...
The specified dimensions ...
Back flow damper PE, insi...
10000495
HoKa PE back flow damper ...
1
PE
black
160
40
180
4.0
HOKA PE back flow damper ...
The specified dimensions ...
Back flow damper PE, insi...
10015414
HoKa PE back flow damper ...
0
PE
black
180
40
190
5.5
HOKA PE back flow damper ...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.